Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-PH1800

Одноступенчатый регулятор серии PH1800 TESCOM™

Product Description

Серия PH-1800 — это часть нашей линейки продукции Pharmpure. Эти одноступенчатые регуляторы для высокого расхода и чистых сред имеют компактное исполнение VI класса согласно USP (фармацевтика США) и одобренную BPE конструкцию, разрешенную для применения в биотехнической и фармацевтической отраслях. Регулятор обеспечивает расход газа 5-2000 станд. куб. фут/мин / 142-56,634 станд. л./мин. Мембрана из материала Gylon® гарантирует чистоту газа и отсутствие утечек. Идеален при использовании чистого пара для обеззараживания и наддува воздушной прослойки резервуара.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 300 фунт/кв. дюйм изб. / 20,7 бар
Диапазон давлений на выходе: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 и 300 (только купольная нагрузка) фунт/кв. дюйм изб.
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 и 20,7 (только купольная нагрузка) бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L
Мембрана: Gylon®
Седло, клапан: Этиленпропилен
Уплотнительные кольца: Этиленпропилен
Пружина клапана: Elgiloy®
остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
от -20 до 300 °F / от -28 до 148 °C
Типоразмер отверстий
3/4" санитарный1
1", 1-1/2" санитарный
3/4" труба1
1", 1-1/2" труба
1/4" HPIC
1 размер порта по ограничению регулятора для Cv = 6,5
Пропускная способность
Cv = 10,0
Тип нагрузки
Пружина, купол
Масса (приблизительно)
35 фунтов / 15,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Пропускная способность Cv = 10,0
  • Мембрана из материала Gylon®
  • Низкий статизм, высокий расход
  • Пять диапазонов выходного давления
  • Точное регулирование давления вплоть до 250 фунт/ кв. дюйм изб. / 17,2 бар
  • Доступны приварные санитарные соединения и оконцовки труб
  • Расходные материалы соответствуют USP Класс VI
  • Исполнение согласно BPE 2009

Документация и чертежи