Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-MiniLabo 2

Местный регулятор MiniLabo2 TESCOM™

Product Description

Регулятор MiniLabo 2 для не коррозийных / коррозийных газов и смесей с чистотой до 6,0 (99,9999 об. %) с компактной, модульной и эргономичной конструкцией. Идеален для понижения линейного давления до рабочего давления, для применения в лабораториях, в научно-исследовательских целях и в анализаторах, подходит для применений с ECD (детектор электронного захвата).

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 580 фунт/кв. дюйм изб. / 40,0 бар
Давление на выходе: детектор электронного захвата фунт/кв. дюйм изб. / 1,5, 4,0, 10,0 бар
Жидкая среда
Не коррозийные / коррозийные газы и с чистотой до 6,0 (99,9999 об.%).
Интенсивность утечки
10-8 мбар л/с He
Номинальный расход
100 л/мин при расчете для азота
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L или хромированная латунь
Мембрана: Elgiloy® или Hastelloy®
Вес (приблизительно)
Латунь: 1,5 фунта / 0,7 кг
нержавеющая сталь: 2,6 фунта / 1,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Четкая индикация открытого/закрытого положения (90°) отсечного клапана
  • Для установки требуется минимальное пространство, так как регулятор давления и отсечной клапан встроены в один корпус
  • Уменьшенный внутренний объем, короткое время продувки
  • Модульная конструкция с регулятором давления, манометром, отсечным клапаном на 1/4 оборота и дозирующим клапаном
  • Легкость установки благодаря крепежной пластине

Документация и чертежи