Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-CS2200

Регулятор-переключатель давления TESCOM™ серии CS2200

Product Description

Серия CS-2200 представлена комплектными системами переключения с высокой степенью очистки, сочетающими регулятор-переключатель и линейный регулятор. Компактная настенная система предназначена специально для коррозионных и пирофорных газов Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность. Обеспечивает непрерывный поток газа с низким расходом от двух источников давления. Идеально подходит для газа-носителя в анализаторах и для газа в лазерных резонаторах.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3500 фунтов на кв. дюйм изб. / 241 бар
Диапазон давлений на входе: 0 -
25, 50, 100, 150 фунтов на кв. дюйм изб. / 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Материал крышки
Нержавеющая сталь марки 300, латунь
Уплотнение клапана
Политетрафторэтилен
Диафрагма и пружина
Нержавеющая сталь 316
Фрикционная втулка
Внутри: ПТФЭ
Снаружи: нержавеющая сталь 316
Остальные части
Нержавеющая сталь 316 (и латунь для латунных корпусов)
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Пропускная способность клапана Cv = 0,06
Масса
5 фунтов / 2,2 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Максимальное давление на входе: 3500 фунтов на кв. дюйм изб. / 241 бар
  • Четыре значения максимального давления подачи в диапазоне 25–150 фунтов на кв. дюйм изб. / 1,7–10,3 бар
  • Конструкция обеспечивает непрерывный поток газа для областей применения, требующих наличие запасов газа
  • В наличии из нержавеющей стали 316 или латуни
  • Разработан на основе апробированного регулятора TESCOM 44-2200
  • Стандартный монтажный кронштейн

Документация и чертежи