Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-23 Springless

Регулятор без резьбы и пружины серии 23 TESCOM™

Product Description

Встраиваемый в линию регулятор серии 23 с ультравысокой чистотой поверхности имеет чистоту поверхности 10 Ra и обеспечивает высокий расход до 950 станд. л/мин. Конструкция присоединенной диафрагмы серии 23 внутри не пружины и резьбы при давлении на входе 250 фунт/кв.дюйм изб. / 17,2 бар и давлении на выходе до 100 фунт/кв.дюйм изб. / 6,9 бар. Идеально подходит для применения во встраиваемом регуляторе с высоким расходом, а также для продувки.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 150 или 250 фунт/ кв. дюйм изб. / 10,3 или 17,2 бар
Диапазон давлений на выходе: 0-30, 0-60, 0-100 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L VAR с электрополировкой
Седло клапана: Тефлон® или ПТФХЭ
Мембрана и шток: нерж. сталь 316L
Уплотнение и остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
Седло из Тефлона®: от -40°F до 160°F / -40°C до 71°C
Седло из ПТФХЭ: от -40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
Порт входа и выхода: MVCR 1/4", фиксированный, FVCR 1/2", MVCR 1/2", труба 1/2", труба 3/4"
Порты манометров: HPIC 1/4", FVCR 1/4", MVCR 1/4", фиксированный, MVCR 1/4", шарнирный
Пропускная способность
Cv = 1,8
Масса
3,3 фунта / 1,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Гладкий путь потока без препятствий для полной продувки
  • Минимизировано возникновение частиц за счет конструкции без резьбы и пружины
  • Уплотнение отсечки при повышенном давлении с позиционируемой крышкой
  • Отличная герметичность создается с помощью уплотнения между диафрагмой металл-металл и корпусом.
  • Соответствует SEMI F19, класс UHP

Документация и чертежи