Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-22-2200

Электронный редуктор давления серии 22-2200 TESCOM™

Product Description

Конструкция редуктора давления серии 22-2200 класса BA выполнена из нержавеющей стали 316, имеет чистоту поверхности 25 Ra, а степень очистки соответствует требованиям электронной промышленности. Давление на входе составляет 250 фунт/кв. дюйм изб. / 17,2 бар при давлении на выходе до 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеально подходит для регулирования давления коррозионных и специальных газов, для газовой и жидкостной хроматографии, систем отбора проб, исследовательских лабораторий и приборов КИПиА.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 250 фунт/ кв. дюйм изб. / 17,2 бар
Диапазон давлений на выходе: 30, 60, 100 и 150 фунт/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9 и 10,3 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L
Мембрана, затвор и клапан: нержавеющая сталь 316
Седло: ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен) или Teflon®
Рабочая температура
От −40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4", 3/8", 1/2" внеш. диам. Труба
1/4", поворотное соединение с нар. резьбой 1/2", поворотное соединение с внутр. резьбой, HPIC
сжатие 1/4"
пружина сжатия 3/8"
Пропускная способность
Cv = 0,24
Вес (без манометров)
2,0 фунтов / 1 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Диафрагма металл-металл для герметизации и обеспечения высокой герметичности
  • Пропускная способность 3,5 станд. куб. футов в мин. (SCFM) / 100 станд. литров в мин. (SLPM)
  • Доступны приварные VCR® фитинги, трубные заглушки и обжимные фитинги
  • Повышенная чистота и снижение уровня утечек — это существенное улучшение по сравнению с обычной продукцией с внутренней нормальной конической трубной резьбой (NPTF)

Документация и чертежи