Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-PST

Высокоточные подвижные столы Numatics™ серии PST

Product Description

Высокоточные подвижные столы Numatics серии PST обеспечивают плавное линейное перемещение с высокой точностью и с усилием, в два раза превышающим толчок цилиндра одностороннего действия. Высокоточная линейная система реек поддерживает нагрузку на всем протяжении шага. Эти двойные квадратные рейки обеспечивают высокую грузоподъемность.

Отверстие
8 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм
Условия эксплуатации
В помещениях, промывка
Ход
Не более 100 мм

Особенности

  • Дополнительная регулировка хода выдвигания/задвигания и амортизаторы
  • Осевая установки и установочные отверстия - стандартные
  • На корпусе находятся желоба, упрощающие установку датчиков на эффекте Холла или герконовых переключателей
  • Диаметры отверстий: 8, 12, 16, 20, 25 мм

Документация и чертежи