Каплеудалитель Numatics серии RCL — это выхлопной коалесцирующий фильтр/глушитель. Он удаляет масляный туман и уменьшает шум из выпускных отверстий пневматических воздушных клапанов, цилиндров и систем управления воздухом при чрезвычайно высоких скоростях потока Каплеудалитель можно устанавливать на выхлопные отверстия любого клапана или клапанного блока, используя общую выхлопную базу или комбинируя выхлопные порты. При вертикальной установке полностью используется маслосборник вокруг фильтроэлемента и упрощается слив. Каплеудалитель идеально подходит для такого оборудования, как автоматизированные системы окрашивания.