Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-L01

Электромагнитные клапаны прямого действия AVENTICS™ серии L01

Product Description

Серия L01 AVENTICS — это линейка пневматических электромагнитных клапанов прямого действия, предназначенных для высокоцикличных применений. Компактные клапаны обеспечивают повторяемую с высокой точностью и надежную производительность в тяжелых производственных условиях. Наибольший для отрасли срок службы делает клапаны идеальными для автомобильной промышленности, линий бутилирования, прессового и штамповочного оборудования, производства шин.

Принцип действия
Электромагнитный, прямого действия
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вода
Размер трубного присоединения
1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2, 4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр, 4-ходовой — 5/3 — открытый центр, 4-ходовой — 5/3 — центр давления
Эксплуатационная среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, IP65, UL

Особенности

  • Скорость машинного цикла можно отрегулировать с помощью встроенного регулятора скорости на клапане.
  • Прямоточный или устанавливаемый в клапанный блок для гибкой установки
  • Спроектировано в соответствии с требованиями NEMA 4 / IP65 для сложных эксплуатационных условий

Документация и чертежи