Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-ES05

Клапаны направляющего действия AVENTICS™, серия ES05

Product Description

Серия AVENTICS ES05 идеально подходит для стандартных пневматических применений. Простота и модульность этой серии делает ее особенно подходящей для применения, требующего быстрых изменений и расширений. Благодаря своей модульной системе, состоящей из ограниченного числа компонентов, и концепции использования одного инструмента устройства ES05 также легко собираются на месте.

Продукты

Search
1–10 из 20 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 R422103175
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
610 l/min
Функция клапана
5/2
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 8
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
610 l/min
5/2
Диаметр 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 R422103176
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
610 l/min
Функция клапана
5/2
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 8
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
610 l/min
5/2
Диаметр 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 R422103177
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 8
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
НЗ/НЗ
Диаметр 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 R422103178
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
370 l/min
Функция клапана
НО/НО
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 8
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
370 l/min
НО/НО
Диаметр 8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103179
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
610 l/min
Функция клапана
5/2
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 3/8
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
610 l/min
5/2
Диаметр 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103180
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
610 l/min
Функция клапана
5/2
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 3/8
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
610 l/min
5/2
Диаметр 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103181
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
НЗ/НЗ
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 3/8
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
НЗ/НЗ
Диаметр 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 2х3/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103182
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
370 l/min
Функция клапана
НО/НО
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 3/8
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
370 l/min
НО/НО
Диаметр 3/8
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия ES05 R422103183
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 8
НАЛИЧИЕ
Same Day
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
Закрытое среднее положение
Диаметр 8
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103184
Ввод в действие
Электрический
Расход (л/мин)
500 l/min
Функция клапана
5/3
Подключение сжатого воздуха, выход
Диаметр 3/8
НАЛИЧИЕ
Ввод в действие
Расход (л/мин)
Функция клапана
Подключение сжатого воздуха, выход
НАЛИЧИЕ
Электрический
500 l/min
5/3
Диаметр 3/8

Особенности

  • Простая, быстрая и надежная сборка
  • Быстрая доставка
  • Отличная гибкость, возможность изменения в любой момент
  • Низкая стоимость хранения благодаря оптимизации компонентов
  • Модульные системы для простоты конфигурации
  • Высокое качество со сложной концепцией материала
  • Также подходит для использования в чистых комнатах благодаря управляемому собиранию отработанного воздуха

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 41 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Функция 2x3/2 пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102638
Функция клапана
НО/НО
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
370 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
НО/НО
Одна катушка
370 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 2x3/2 пневмораспределителя, Cерия ES05 R422P02638
Функция клапана
НО/НО
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
370 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
7 Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
НО/НО
Одна катушка
370 l/min
Промышленность
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 2x3/2 пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102637
Функция клапана
НЗ/НЗ
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
500 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
НЗ/НЗ
Одна катушка
500 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 2x3/2 пневмораспределителя, Cерия ES05 R422P02637
Функция клапана
НЗ/НЗ
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
500 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
НЗ/НЗ
Одна катушка
500 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/2-пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102601
Функция клапана
5/2
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
610 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
5/2
Одна катушка
610 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/2-пневмораспределителя, Cерия ES05 R422P02601
Функция клапана
5/2
Привод
Одна катушка
Расход (л/мин)
610 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
5/2
Одна катушка
610 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/2-пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102636
Функция клапана
5/2
Привод
С двумя электромагнитами
Расход (л/мин)
610 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
5/2
С двумя электромагнитами
610 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/2-пневмораспределителя, Cерия ES05 R422P02636
Функция клапана
5/2
Привод
С двумя электромагнитами
Расход (л/мин)
610 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
7 Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
5/2
С двумя электромагнитами
610 l/min
Промышленность
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/3-пневмораспределителя, ES05 R422003639
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Привод
С двумя электромагнитами
Расход (л/мин)
500 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
Same Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
Закрытое среднее положение
С двумя электромагнитами
500 l/min
Промышленность
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Функция 5/3-пневмораспределителя, ES05 R422P03639
Функция клапана
Закрытое среднее положение
Привод
С двумя электромагнитами
Расход (л/мин)
500 l/min
Отрасль
Промышленность
НАЛИЧИЕ
7 Day
Функция клапана
Привод
Расход (л/мин)
Отрасль
НАЛИЧИЕ
Закрытое среднее положение
С двумя электромагнитами
500 l/min
Промышленность
7 Day
QuickShip

Документация и чертежи