Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 3

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 3

Product Description

Серия Numatics Mark 3 — это линейка миниатюрных направляющих пневмораспределителей с высокой пропускной способностью. Воспроизводимая надежная работа пневматических клапанов в суровых условиях делает их идеальными для использования в оборудовании, работающем с высокой нагрузкой, например в линиях бутилирования, прессовых и штамповочных цехах и при производстве шин. Модульная конструкция клапанов серии Mark 3 обеспечивает простоту установки и настройки.

Принцип срабатывания
Пневматический — управляющий воздушный клапан; соленоидный — управляющий воздушный клапан; соленоидный — прямого действия
Размер присоединения
10–32"; 1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Стандарты и нормативы
CSA, UL
Условия эксплуатации
В помещении
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Варианты электромагнитного клапана прямого действия или с пневматическим управлением обеспечивают пригодность для широкого диапазона оборудования, испытывающего большие нагрузки
  • Потребление энергии минимизировано благодаря использованию регуляторов давления
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизирована с помощью регуляторов скорости
  • Доступны встроенные регуляторы скорости и давления типа "сэндвич"
  • Степень защиты NEMA 4/IP65 для суровых условий эксплуатации

Документация и чертежи