Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 15

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 15

Product Description

Серия Numatics Mark 15 — это линейка направляющих пневмораспределителей, которые объединяют в себе высокую пропускную способность и компактную конструкцию. Технология золотниковой пары обеспечивает максимальные показатели жизненного цикла и надежности даже в неблагоприятных условиях. Серия Mark 15 идеально подходят для оборудования, работающего при высокой нагрузке, используемого в автомобильной промышленности, прессовых и штамповочных цехах, на линиях бутилирования и в производстве шин.

Принцип срабатывания
Пневматический — пневматическое управление, соленоидный — пневматическое управление
Размер присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Рабочие условия
В помещении
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Модульная конструкция для простой настройки и конфигурации
  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Оптимизация цикла работы машины с помощью регуляторов скорости
  • Может являться частью модульного пневмоострова для упрощения подключения к сети и системной интеграции
  • Встроенная регулировка скорости
  • Прямого электромагнитного действия или с пневматическим управлением
  • Сертификация NEMA 4/IP65 для использования в неблагоприятных условиях

Документация и чертежи