Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8913-PS-AC

PAC8000 Источник питания для зон кл. 1, разд. 2 (ввод перем. тока, 5 А, 12 В пост. т. и 5 А, 24 В пост. т.)

Product Description

PAC8000 Искробезопасный источник питания пост. тока модуля (8 модулей)

Артикул
8913-PS-AC
Модуль питания, полевой ввод
Канал ввода 85~264 В перем. тока; канал вывода 5 А при 24 В пост. тока и 5 А при 12 В пост. тока
Применение
Возможности резервирования при соединении каждого источника питания со вторым источником питания.

Особенности

  • PAC8000 — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для решения задач общего назначения, так и для эксплуатации во взрывоопасных средах. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, что обеспечивает обмен данными с различными промышленными сетями с помощью соответствующего типа модуля сопряжения с шиной или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку на каждый модуль ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются внешние провода. При повреждении их можно легко заменить на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы ввода-вывода PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. Они служат опорой и соединительным устройством для модуля сопряжения с шиной или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и клеммных колодок, а также содержат линии адресации, передачи данных и питания для внутренней шины.
  • Полная номинальная выходная мощность обеспечивается при эксплуатации в условиях температуры окружающей среды +70 °C

Документация и чертежи