Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L140

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L140

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L140 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — сервоуправляемый
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1/2"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура среды
От –10 до +90 °C (NBR); от 0 до +100 °C (FPM); от –10 до +100 °C (EPDM)
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
NBR; FPM; EPDM

Особенности

  • Диафрагменный клапан, сервоуправляемый, с полным отверстием.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи