Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L122

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L122

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L122 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Привод клапана
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Максимальное допустимое давление (PS)
40 бар
Температура среды
От 0 до +130 °C (FPM); от –10 до +170 °C (нержавеющая сталь)
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
FPM; нержавеющая сталь

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия, рассчитанный на монтаж на опорной плите или непосредственно на оборудовании.
  • Входные и выходные отверстия расположены асимметрично на дне корпуса.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи