Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-384

Пережимной клапан ASCO™ серии 384

Product Description

ASCO серии 384 представляет собой электромагнитные пережимные клапаны в алюминиевом корпусе, предназначенные для использования с высокоагрессивными жидкостями и жидкостями высокой чистоты. Трехходовой клапан оснащен герметичным разделением механизма управления и среды в трубопроводах для предотвращения загрязнения частицами, вызванного трением движущихся частей. Такая конструкция обеспечивает максимальную чистоту жидкостей в аналитических и медицинских приборах и в промышленных применениях. В стандартные области применения входит оборудование для гемодиализа, системы сбора мочи и внутривенного введения (ВВ), а также дозирования лекарственных препаратов.

Принцип срабатывания
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Размер присоединения
3-ходовой — 3/2 универсальный, 3/2 нормально-закрытый
Тип соединения
12 DC, 24 DC | 50/60 Гц
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный, 3/2 нормально-закрытый
Расход
Коррозионная, в помещении
Напряжение
12 DC; 24 DC | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионные, в помещении

Особенности

  • Большое отверстие для большого расхода и твердых частиц
  • Нулевой мертвый объем предотвращает перекрестное загрязнение
  • Съемные и поворотные электрические катушки обеспечивают простоту установки и обслуживания.
  • Возможность течения потока с обеих сторон для обеспечения исключительной универсальности
  • Электрические соединения могут быть отделены от зоны рабочей среды с помощью встроенного кронштейна, монтируемого на панели
  • Встроенное ручное управление для легкой замены труб и тестирования
  • Доступен в конструкции из полиформальдегида, которая значительно снижает теплопередачу от корпуса клапана к среде внутри трубопровода
  • Доступен в различных размерах корпуса для подключения труб различного размера
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для бессвинцового применения

Документация и чертежи