Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-DIN

Разъемы ASCO™ серии DIN

Product Description

Электрические разъемы ASCO серии DIN представляют собой разъемы с наконечниками, предназначенные для стандартных трехконтактных литых катушек. Разъемы выполнены защищены корпусом и крышкой из полиамида, армированного стекловолокном. Степень влагозащищенности разъемов DIN соответствует нормативам IP65, поэтому при правильной установке с прокладками они могут омываться водой. Стандартный соединитель с контактами 18 мм со съемной крышкой, обеспечивает доступ к проводке для удобной проверки наличия питания без отсоединения или прерывания работы соленоидного клапана.

Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Дополнительная опция: светодиод излучает свет для индикации поданного на разъем питания
  • Дополнительная опция VDR: варистор поглощает самоиндукцию катушки. Опция VDR защищает катушку и контроллер от перенапряжения или пикового напряжения
  • Максимальное напряжение 240 В

Документация и чертежи