Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-398

Пневмоуправляемые клапаны ASCO™ серии 398

Product Description

Линейка пневмоуправляемых технологических клапанов ASCO серии 398 предназначена для использования в неблагоприятных и сложных условиях в широком ряде отраслей. Клапаны с высокой пропускной способностью рассчитаны на большой срок службы и обладают высокой стойкостью к тепловым воздействиям и коррозионным средам. Они пригодны для использования в медицине, нефтегазовой отрасли, энергетике, автомобильном и шинном производстве, химической промышленности, водоснабжении и водоотведении, пищевой промышленности и тароупаковочной промышленности.

Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, горячая вода, светлые нефтепродукты, вода, пар
Размер присоединения
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально открытый

Особенности

  • Компактный привод для экономии пространства
  • Конструкция из нержавеющей стали, устойчивая к коррозионным средам
  • Выдерживает автоклавную обработку
  • Широкий выбор опций

Документация и чертежи