Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-065

Миниатюрные электромагнитные клапаны ASCO™ серии 065

Product Description

Серия ASCO 065 — это семейство миниатюрных электромагнитных клапанов, предназначенных для аналитического и диагностического оборудования, такого как медицинские приборы и газоанализаторы и детекторы утечек. Клапаны подходят для контроля газов, а используемая в них технология плоских пружин предотвращает загрязнения среды. Серия 065 разработана для сверхдолгого срока службы — более 1 миллиарда циклов при использовании с нейтральным газом.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
M5
Тип соединения
UNF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2/2 нормально открытый; 3-ходовой — 3/2 нормально закрытый, закрытый центр
Пропускная способность
От 0,04 до 0,2 Kv
Напряжение
12 В пост. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бара
Рабочие условия
Коррозионная среда; опасные; в помещении

Особенности

  • Короткое время отклика для точной работы
  • Малый размер обеспечивает легкий монтаж
  • Доступен с быстросменяемыми резьбовыми соединениями или монтажной площадкой для установки на различные клапанные блоки.
  • Для вакуумных системх до 0,1 бар абс. (проходные отверстия диаметром 0,6 и 1 мм)

Документация и чертежи