Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-SV311

Клапан отсечки газа ASCO™ серии SV311

Product Description

Серия ASCO SV311 — это высоконадежные предохранительные клапаны отсечки газа, предназначенные для управления коммерческими и промышленными газовыми горелками в газогенераторах, отопительном оборудовании и печах. Это двухходовые нормально закрытые клапаны характеризуются прямым подъемом и эластичным мягким седлом для герметичного отсечения.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/4"; 3/8"; 1/8"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
24, 110, 120, 220, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, UL

Особенности

  • Имеются размеры от 1/8 до 3/8 дюйма
  • Оснащены 1/8-дюймовыми патрубками NPT на выходе с заглушкой для плановых испытаний
  • Время открытия и закрытия составляет менее 1 секунды
  • Подходит для температуры окружающего воздуха до 175 °F
  • Монтируется в любом положении

Документация и чертежи