Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-292

Клапаны ASCO™ серии 292

Product Description

ASCO 292 — это серия компактных двухходовых клапанов с алюминиевым фланцевым корпусом, разработанных специально для использования в топливно-распределительных системах. Клапаны имеют три положения расхода: максимальный расход, низкий расход и отсечение потока.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Размер присоединения
3/4"; 1"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
24 В пост.тока; 48 В пост.тока; 24 В перем.тока; 115 В перем.тока; 230 В перем.тока | 50/60 Гц; 50 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Опасная зона

Особенности

  • Возможность монтажа в любом положении
  • Взрывозащищенные, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с Директивой ATEX 94/9/EC
  • Простой электрический монтаж поставляется с предварительно отформованным электрическим кабелем длиной 2 м
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи