Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC200UEX826

4-канальный модуль VersaMax Micro для подключения термопары

Product Description

Контроллеры VersaMax линейки Micro обеспечивают превосходную функциональность и обладают компактными размерами.

Артикул
IC200UEX826

Особенности

  • Если вам нужна потрясающая функциональность и компактные размеры, то контроллеры линейки Micro — это идеальный выбор для вас. Благодаря модульному исполнению они функциональны и обеспечивают гибкость для выполнения ваших задач. Изделия этой линейки обладают быстрым временем цикла, богатым набором инструкций и большим объемом памяти, что еще сильнее расширяет возможности программирования.
  • Они поддерживают удобный в использовании модуль памяти, который легко подключается к контроллеру для загрузки последних программных изменений без использования ПК. Онлайн-программирование позволяет пользователю легко изменять логику без остановки работы контроллера
  • Благодаря малому размеру ПЛК VersaMax Micro обеспечивают гибкость модульного исполнения и обладают разнообразными встроенными функциями, включая до 64 точек входа/выхода (количество которых можно увеличить до 170), быстрым временем цикла, богатым набором инструкций и большим объемом памяти, что еще сильнее расширяет возможности программирования.

Документация и чертежи