Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Aperio Software

Программное обеспечение Aperio

Product Description

Постоянная эксплуатационная готовность является ключевым фактором успешной эксплуатации судов в долговременной перспективе. С программным обеспечением Aperio вы получите комплексный обзор систем ваших судов, что улучшит ваши возможности планирования, контроля, мониторинга и реагирования на аварийные сигналы. Оно разработано для управления различными автономными системами для мониторинга резервуаров, управления клапанами и насосами, регулирования расхода топлива и получения аварийных сигналов. Легко масштабируемое и универсальное программное обеспечение Aperio обладает возможностями индивидуальной настройки практически для всех комбинаций задач и для судов практически любого размера.

Операционная система
Windows 7 Embedded
Технические характеристики ЦП
Требования к ЦП: одноядерный или многоядерный, 1.9 ГГц или выше
Требования к ОЗУ: 2 Гб или более
Требования к жесткому диску: 8 Гб или более

Особенности

  • Система специально разработана в качестве встроенной системы управления и мониторинга для кораблей и плавучих буровых установок, обеспечивающая оптимизацию их эксплуатации.
  • Сосредоточена на планировании, управлении, контроле и функциональности сигнализации с уникальной системой символов для обозначения различных функций.
  • Двухцветный пользовательский интерфейс повышает удобство и безопасность пользования.
  • Визуальная мимика интерфейса позволяет упростить действия, характерные для определенной задачи.
  • Удобство пользования за счет рационально организованного меню сенсорного экрана.
  • Динамическая цветовая маркировка трубопроводов, клапанов, насосов и резервуаров обеспечивает четкое понимание направления перемещения потока продукции.
  • Специальные программные инструменты позволяют идентифицировать и диагностировать нештатные ситуации, возникающие в системе.
  • Фильтрация настраиваемых аварийных сигналов может использоваться для обработки различных сигналов систем, расположенных на борту.
  • Прочная конструкция с гибкой установкой и сетью Ethernet обеспечивает быстрое устранение неисправностей.
  • Надежная и постоянно развивающаяся платформа программного обеспечения платформы, которая доказала свою эффективность в процессе эксплуатации в морской среде на тысячах судов во всем мире, имеет известную глобальную поддержку.
  • Масштабируемая, что позволяет использовать ПО на 1 или нескольких ПК.
  • Цветовая схема для работы в ночную и дневную смену (Dark и Light)

Документация и чертежи