Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8755-CA-NS

PAC8000 Шасси модуля сопряжения с Ethernet-шиной

Product Description

PAC8000 8-канальный безопасный модуль аналогового ввода/вывода с питанием от модуля

Артикул
8755-CA-NS
Базовая плата
При использовании в качестве удаленного устройства ввода-вывода узлы системы PAC8000 задействуют модуль сопряжения с шиной для обеспечения связи с главным контроллером по локальной вычислительной сети. Модули сопряжения с шиной поставляются в различных упаковках и исполнении в зависимости от своей функции. Каждый из них монтируется на отдельное.

Особенности

  • PAC8000 — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для решения задач общего назначения, так и для эксплуатации во взрывоопасных средах. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, что обеспечивает обмен данными с различными промышленными сетями с помощью соответствующего типа модуля сопряжения с шиной или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку на каждый модуль ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются внешние провода. При повреждении их можно легко заменить на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы ввода-вывода PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. Они служат опорой и соединительным устройством для модуля сопряжения с шиной или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и клеммных колодок, а также содержат линии адресации, передачи данных и питания для внутренней шины.

Документация и чертежи