Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8623-FT-IS

PAC8000 Искробезопасный клеммный блок для изделия 8220-DI-IS

Product Description

PAC8000 Искробезопасный клеммный блок для изделия 8220-DI-IS

Артикул
8623-FT-IS

Особенности

  • PAC8000 — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для решения задач общего назначения, так и для эксплуатации во взрывоопасных средах. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, что обеспечивает обмен данными с различными промышленными сетями с помощью соответствующего типа модуля сопряжения с шиной или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку на каждый модуль ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются внешние провода. При повреждении их можно легко заменить на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы ввода-вывода PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или рейку DIN T- или G-образной формы. Они служат опорой и соединительным устройством для модуля сопряжения с шиной или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и клеммных колодок, а также содержат линии адресации, передачи данных и питания для внутренней шины.

Документация и чертежи