Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8522-EB-MT

PAC8000 Интерфейс шины Ethernet

Product Description

PAC8000 Интерфейс шины Ethernet

Артикул
8522-EB-MT
Сетевой адаптер/применение
Высокоскоростные соединения по Ethernet с двойным резервированием
Назначение
Мягкое переключение между каналами Ethernet
Потребляемый ток
15 мА при 10,9~12,6 В пост. тока
Обнаружение неисправностей
Встроенный мониторинг отказа системы питания
Функции HART
Сквозная передача переменных процесса и состояния HART

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Настройка и изменение настройки в режиме онлайн
  • HART сквозная передача процесса и переменных состояния
  • Встроенный мониторинг отказа системы питания
  • Поддерживает модули ввода-вывода зоны 2/2 (81xx) и зоны 2/1 (82xx)

Документация и чертежи