Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8220-DI-IS

PAC8000 16-канальный искробезопасный модуль цифрового ввода, датчик переключения/близости

Product Description

PAC8000 16-канальный искробезопасный модуль цифрового ввода, датчик переключения/близости

Артикул
8220-DI-IS
Число, тип и время реакции ввода
16 точек, искробезопасная несимметричная цепь; 50~512 мс с возможностью выбора
Напряжение питания и напряжение сигнала
7–9 В пост. тока; сигнал Вкл. > 2,1 мА, сигнал Выкл. < 1,2 мА
Потребляемый ток
Система 350 мА
Обнаружение неисправностей
Обнаружение разрыва и короткого замыкания в полевой цепи

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Обнаружение разрыва и короткого замыкания в полевой цепи

Документация и чертежи