Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8202-HO-IS

PAC8000 8-канальный искробезопасный модуль аналогового вывода, 4–20 мА с HART

Product Description

PAC8000 8-канальный искробезопасный модуль аналогового вывода, 4–20 мА с HART

Артикул
8202-HO-IS
Число и тип аналоговых выводов
8 точек 4–20 мА электропневматические преобразователи
Разрешение и скорость
12 разрядов; 80 мс; 1 с HART
Потребляемый ток
Система 630 мА
Обнаружение неисправностей
Обнаружение разрыва цепи в полевой проводке
Функции HART
Сквозная передача в HART и отчеты по переменным и состоянию HART

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Обнаружение разрыва цепи в полевой проводке
  • Сквозная передача в HART
  • Отчеты по переменным и состоянию HART

Документация и чертежи