Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8122-DI-DC

PAC8000 16-канальный дискретный ввод, 24 В пост. тока, изолированный, втекающий ток

Product Description

PAC8000 16-канальный дискретный ввод, 24 В пост. тока, изолированный, втекающий ток

Артикул
8122-DI-DC
Число, тип и время реакции ввода
16 точек, изолированный, втекающий ток; 2~512 мс с возможностью выбора
Напряжение питания и напряжение сигнала
18–30 В пост. тока; сигнал Вкл. > 1,2 мА; сигнал Выкл. < 0,3 мА
Потребляемый ток
Система 50 мА; полевые устройства 190 мА
Особые характеристики
SOE (последовательность событий); функция подсчета импульсов

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Пороговый уровень входного напряжения определяется пользователем
  • Функция подсчета импульсов

Документация и чертежи