Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8111-DI-AC

PAC8000 8-канальный дискретный ввод, изолированный, втекающий ток 115 В перем. тока

Product Description

PAC8000 8-канальный дискретный ввод, изолированный, втекающий ток 115 В перем. тока

Артикул
8111-DI-AC
Число, тип и время реакции ввода
8 точек, изолированный, втекающий ток; 2~512 мс
Напряжение питания и напряжение сигнала
115 В перем. тока; Ввод ВКЛ > 84 В перем. тока; Ввод ВЫКЛ < 34 В перем. тока
Потребляемый ток
60 мА (макс.)
Особые характеристики
Функция подсчета импульсов

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (один блок для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним подключаются полевые провода без дополнительных клемм и соединений. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Функция подсчета импульсов

Документация и чертежи