Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC758COMASPC64

RXi — вычислительный блок панельного компьютера для экранов с диагональю от 7 до 10 дюймов (4 ГБ ОЗУ,64 ГБ SSD)

Product Description

Линейка панельных модульных компьютеров RXi с различными вариантами съемных экранов и вычислительных блоков предлагает максимальную гибкость, производительность и долговечность

Артикул
IC758COMASPC64
Процессор
Двухъядерный процессор 1,0 ГГц
Память
4 ГБ DDR3L
Внешняя память
32 ГБ SSD
Ethernet
2 канала Ethernet по 1 Гбит/с, стандартный порт RJ-45
Сертификаты
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Морская промышленность
ABS, BV, DNV GL, LR
UL Listed US/CAN HazLoc
Класс 1, раздел 2; класс 2, раздел 2; класс 3, раздел 1

Особенности

  • Панельный компьютер RXi оснащается двухъядерным процессором 1,0 ГГц или четырехъядерным процессором 1,2 ГГц с ОЗУ DDR3 4 ГБ или 8 ГБ
  • По умолчанию устанавливается ОС Windows 10 IOT Enterprise LTSB
  • Линейка включает модульные модели с широкоформатными экранами сдиагональю 7–24 дюйма, а модели с 7–15-дюймовыми экранами также доступны в версиях для работы вне помещения при солнечном свете
  • Эффективная работа при температуре от –20 °C до +65 °C как внутри, так и вне помещения
  • Класс защиты IP66 обеспечивает защиту от пыли, влаги и даже прямой струи воды

Документация и чертежи