Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-ValveLink

Программное обеспечение Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™

Product Description

Программное обеспечение Fisher FIELDVUE ValveLink позволяет специалистам по техническому обслуживанию и эксплуатации отслеживать работоспособность и производительность регулирующих клапанов в интерактивном режиме и повышать надежность функционирования благодаря выявлению проблем до того, как они повлияют на технологический процесс. Данное программное обеспечение - средство настройки, калибровки и диагностики, используемое с приборами FIELDVUE.

Поддерживаемые операционные системы
Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows XP SP3, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Enterprise SP1, Windows 8 Professional, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Professional, Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 Essential, Wind
Виды программного обеспечения ValveLink
ValveLink Solo, ValveLink DTM, ValveLink SNAP-ON™, ValveLink PLUG-IN для PRM
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Настройка, калибровка и диагностика приборов FIELDVUE из одного местоположения.
  • Уровень диагностики рабочих характеристик Performance Diagnostics (PD) обеспечивает диагностику непосредственно в ходе эксплуатации для мониторинга работоспособности всего клапана без останова процесса.
  • Уровень расширенной диагностики Advanced Diagnostics (AD) предоставляет возможность проверки и тщательной оценки физического состояния узла клапан/привод во время останова.
  • Настройка и проверка приборов FIELDVUE для систем противоаварийной защиты (СПАЗ).
  • Планировщик позволяет указывать время и дату для автоматического выполнения задач на регулярной основе.
  • Экономия времени за счет предварительной калибровки и диагностики в мастерской с помощью приложения Batch Runner.
  • Приложение Concurrent Batch позволяет сэкономить время за счет выполнения диагностического тестирования или калибровки на нескольких клапанах одновременно.
  • Функция Merge Database предоставляет возможность автоматизировать перемещение нескольких баз данных и тэгов ValveLink на одну или несколько рабочих станций.

Документация и чертежи