Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-3025

Мембранный привод с пружинным возвратом Fisher™ 3025

Product Description

Мембранные приводы Fisher 3025 развивают невысокое или среднее усилие на выходе и предназначены для использования совместно с клапанами Fisher с поступательным перемещением штока, включая клапаны easy-e™, HP, EH и 461. Приводы 3025 способны развивать большую длину хода до 200 мм (8 дюймов) и имеют в своей конструкции пружины смещения, с помощью которых обеспечивается механический отказоустойчивый режим. Также возможна работа с прямым или обратным действием.

Срабатывание
С пружинным возвратом, линейная характеристика
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX
Тип управления
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Тип клапана
Угловой клапан, сферический вентиль
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • В зависимости от конструктивного исполнения развиваемое усилие может достигать 76,3 кН (17155 фунт-сила).
  • В зависимости от размера возможен ход до 200 мм (8 дюймов).
  • Может оснащаться штурвалом, устанавливаемым сбоку, для ручного управления.
  • Режим отказа может быть легко настроен по месту монтажа без использования дополнительных деталей.
  • Прочная конструкция обеспечивает стабильную работу и защиту от коррозии.