Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
EIM-CGW

Пневматический мотор-редуктор с прямой подачей газа EIM серии G

Product Description

Пневматический многооборотный газовый привод, прекрасно подходящий для применения в составе линейных клапанов или клапанов с поднимающимся/поворотным штоком.

Особенности

  • Utilize direct natural gas pressure to actuate a pipeline valve where reliable electricity is not available
  • Replaces a gearbox handwheel with a gas-driven actuator
  • Widely used throughout the pipeline industries since 1949.
  • Rugged durability, low maintenance, and low cost of ownership.
  • Its compact, lightweight design ensures easy installation, versatility and simple maintenance.
  • Direct-power gas driven gear motor with single housing size with optional gear ratios for torque and speed changes
  • Gear assisted handwheel drive for easy manual operation, easily adjusted, gear driven limit valves for reliable shutoff and interchangeable limit cam gearing to match any valve stroke time
Источник питания
Pneumatic
Тип продукта
Pnew
Управление
Пневматическое
Сертификаты
Это изделие предназначено для использования только на крупных стационарных установках, не подпадающих под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS 2).
Тип управления
Quarter turn valves and gate valves
Тип клапана
Шаровый, дисковый, отсечный, трехэксцентриковый поворотный затвор
Рабочая температура
400 to 1000 psi

Документация и чертежи