Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V625

Электромагнитные микроклапаны ASCO™ серии V625

Product Description

Электромагнитные микроклапаны ASCO предназначены для регулирования различных неагрессивных жидкостей и газообразных сред. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
ПОМ
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Максимальное допустимое давление (PS)
8 бар
Температура среды
От –10  до 90 °C
Макс. вязкость
3 °E (~22 сантистокса или мм2/с)
Уплотнение
EPDM (этилен-пропилен монодиен)

Особенности

  • Клапанный блок с двумя микроприводами 2/2 НЗ (A-P) и 1 микропривод с полной изоляцией 2/2 НЗ (W); все прямого действия.
  • Компактная и универсальная версия с тремя регуляторами расхода, созданная для стоматологического оборудования
  • Модульная система позволяет использовать клапаны по отдельности или в наборе (до 4 клапанных блоков)
  • Клапанный блок поставляется с 3 уплотнительными кольцами и соединительным пальцем
  • Набор головной группы (подача и торцевая сторона) поставляются отдельно
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи