Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V365

Электромагнитные микроклапаны ASCO™ серии V365

Product Description

Электромагнитные микроклапаны ASCO предназначены для регулирования различных неагрессивных жидкостей и газообразных сред. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Привод клапана
Электромагнитный — прямого действия
Функция
3/2 нормально закрытый; 3/2 нормально открытый; 3/2 универсальный
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура среды
От –10 до 90 °C (NBR); от 0 до 90 °C (FPM)
Макс. вязкость
3 °E (~22 сантистокса или мм2/с)
Уплотнение
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR); фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Электромагнитный микроклапан прямого действия; минимальные общие размеры.
  • Короткое время отклика и большое количество циклов.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи