Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-SCB320A192.24/DC

ASCO™ SCB320A192.24/DC

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 NO-1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: NBR-11,2 W-COIL CLASS: F-IP65

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально-открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,04 до 0,2 Kv, от 0,2 до 0,43 Kv
Напряжение
24 DC, 48 DC, 24 AC, 48 AC, 115 AC, 230 AC | 50 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 PSIG; свыше 34,5 бар; свыше 500 PSIG; 10,3-34,5 бар, 150-500 PSIG

Особенности

  • Все NPT-соединения находятся в корпусе клапана, что позволяет устанавливать его в трубопровод
  • Не требует минимального рабочего давления
  • Доступен в корпусе из латуни и нержавеющей стали
  • Монтируется в любом положении
  • Версия с длительным сроком службы исключает контакт металлических поверхностей, что увеличивает срок службы до 20 миллионов циклов при работе с сухим воздухом или газом. Легко справляется с быстрой сменой циклов или непрерывной подачей энергии
  • Модель для агрессивных условий эксплуатации обладает низком энергопотреблением и обеспечивает быстрое отсечение для клапанов и приводов. Клапаны сертифицированы в соответствии с UL, CSA, ATEX, и IIECEx
  • Модель RedHat Next-Generation имеет диапазон напряжения для работы с низким энергопотреблением. Клапаны имеют катушки класса I, разд. 2

Документация и чертежи