Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P159A110X1X01CU

ASCO™ P159A110X1X01CU

Product Description

X ALUMIN / W

Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
9.26 lb
Item Status
Active
Функция привода
Двухпозиционное (On/Off) или трехпозиционное (High/Low/Off) исполнение
Carton Note
ON/OFF ALUM ACT WT-SLOW AC
Герметичность корпуса
IP10 и тип 1, IP65 и тип 4

Особенности

  • Широкий диапазон температуры окружающей среды для использования в жарких (150 °F/66 °C) или холодных (–40 °F/–40 °C) условиях
  • Медленно или быстро открывающиеся элементы позволяют применять данные клапаны в различных областях
  • Стандартный корпус общего назначения, тип 1 (IP10), дополнительный водонепроницаемый корпус, тип 4 (IP65), для установки вне помещений или внутри помещений с возможностью промывки
  • Прочная конструкция обеспечивает высокую надежность и износостойкость
  • Стандартная визуальная индикация открытого и закрытого положения клапана
  • Доступна опция дополнительного концевого выключателя закрытия
  • Возможность монтажа в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA
  • EN161 класс A, директива ROHS

Документация и чертежи