Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-8212A037L0100F6

ASCO™ 8212A037L0100F6

Product Description

3/4 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

Flow (Cv) / Flow (Kv)
7.00/6.06
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/4"
Valve Actuation
Solenoid
Coil Class
FB
Coil Number
400147-228-D
Orifice Size
3/4 in
Voltage
240 AC|220 AC
Watt Rating
6.3 W
Item Status
Active
Lead Length
18 inch
Carton Note
3/4 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC
Seating Elastomer
NSF Approved Elastomers TPV

Особенности

  • Идеальный вариант для систем обратного осмоса и аэрозольного орошения, которые применяются станциями подготовки питьевой воды, ресторанами и продовольственными магазинами
  • Сертификация в соответствии со стандартами NSF 61, Приложение G (питьевая вода), NSF 169 (пищевое оборудование и устройства особого назначения), NSF 372 (оборудование без свинца) и NSF 42
  • Универсальная система соединения FasN, которая подходит для любых фитингов (NPT, быстроразъемные соединения, фитинг с технологией поворота с фиксацией), ускоряет процесс сборки, снижает расходы и повышает гибкость проектирования
  • Исполнения для труб диаметром 1/2 дюйма, 3/4 дюйма и 1 дюйм

Документация и чертежи