Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Series 110

Запорный клапаны с кулисным механизмом ASCO; серий 110 и 8110

Product Description

Серия ASCO 110 — это линейка электромагнитных запорных клапанов с кулисным механизмом для использования в средах с нейтральными или высокоагрессивными жидкостями в аналитических и медицинских системах.

Функция
2-ходовой НЗ, 2-ходовой НО, 3-ходовой без фланца
Материал корпуса
PA12
Уплотнения
Этилен-пропиленовый каучук
Рабочая среда
Жидкости или газы
Разъемы
Шланговое соединение с гибкой трубкой с внутренним диаметром 1,5 мм
Диаметр проходного отверстия
1,5 мм (0,06 дюйма)
Питание
4/5 Вт
Номинальные напряжения
12 В пост. тока, 24 В пост. тока
Рабочее давление
От –0,7 до 2 бар (от –10 до 29 фунтов/кв. дюйм)
Рабочий цикл
100 %

Особенности

  • Клапаны для медицинских анализаторов, биотехнология, газоанализаторы.
  • Любая область применения, в которой жидкость не должна контактировать с металлическими деталями и с частью электромагнитного управления клапанов.
  • Клапаны идеально подходят для управления агрессивными средами, а также в случаях, когда требуется высокая чистота, поскольку их внутренние полости легко промывать.
  • Также их можно использовать в качестве проточных пробоотборных клапанов с очень маленьким внутренним объемным расходом благодаря кулисному механизму.
  • Герметичное разделение между механизмом управления и жидкостью.
  • Уменьшение теплообмена между катушкой и рабочей средой.
  • Защищенное ручное управление.
  • Использование качественных материалов при производстве и тщательное проведение испытаний клапана обеспечивают высокую надежность и срок службы не менее одного миллиона циклов.
  • Электромагнитные клапаны отвечают требованиям всех применимых директив ЕС.

Документация и чертежи