Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-S261

Клапан отсечки газа ASCO™ серии S261

Product Description

ASCO серии S261 — это линейка электромагнитных клапанов, предназначенных для регулировки подачи топливного газа в коммерческие и промышленные газовые горелки. Клапаны с сервоприводом оснащены литым под давлением алюминиевым корпусом, имеют 2-ходовую нормально закрытую конструкцию и способны выдерживать высокое давление.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Природный газ
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Напряжение
24, 120, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, UL, FM

Особенности

  • Оснащены 1/8-дюймовыми NPT патрубками на входе и выходе с заглушками для плановых испытаний.
  • Мембрана с нулевым перепадом давления
  • Подходит для температуры окружающей среды до 80 °C
  • Время открытия и закрытия составляет менее 1 секунды
  • Размеры от 3/8 до 3 дюймов для широкого спектра областей применения
  • Все модели сертифицированы по UL/CSA; маркировка FM на моделях размером от 3/8 до 3/4 дюйма

Документация и чертежи