Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-P262

Пневмоуправляемые клапаны ASCO™ серии P262

Product Description

Серия ASCO P262 — это 2-ходовые клапаны с пневмоприводом, предназначенные для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного периода времени. Изменение давления воздуха управления не влияет на работу клапанов. Серия ASCO P262 подходит для использования с воздухом, инертным газом, водой и светлыми нефтепродуктами в различных областях широкого применения и медицине.

Привод клапана
Пневматический – пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 0,5 до 1,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Нормально открытые или нормально закрытые модели с латунным корпусом и седлом из бутадиен-нитрильного каучука
  • Уникальный уплотняющий элемент изолирует давление воздуха управления от магистральной жидкости
  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Монтируется в любом положении, обеспечивая гибкость установки
  • Доступны конструкции для работы с кислородом
  • Подходит для труб диаметром 1/4"

Документация и чертежи