Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-P203

Двухполюсное реле давления ASCO™ серии P203

Product Description

Эти реле давления ASCO предназначены для размыкания электрической цепи при подъеме давления в системе и ее замыкания при снижении давления. Эти реле доступны в 2-полюсном и 3-полюсном вариантах исполнения в зависимости от потребностей заказчика.

Материал корпуса
PBT (полибутилентерефталат)
Степень защиты
IP00
Температура окружающей среды
80 °C максимум

Особенности

  • Это реле предназначено для размыкания двухполюсной электрической цепи при подъеме давления в системе и ее замыкания при снижении давления.
  • Основная область применения — электрические бойлеры кофемашин.
  • Соответствует директиве ЕС 2011/65/EC (директива RoHS 2)

Документация и чертежи