Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 55

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 55

Product Description

Линейка клапанов Numatics серии Mark 55 спроектирована для обеспечения воспроизводимых и надежных рабочих характеристик в суровых и неблагоприятных условиях. Лучшие в отрасли рабочие характеристики клапана делают его идеальным для использования в машинах с продолжительным циклом работы. Модульная конструкция серии Mark 55 обеспечивает простоту настройки, а также хорошо подходит для использования в автомобильной промышленности, линиях бутилирования, оборудовании прессовых и штамповочных цехов и для производства шин.

Принцип срабатывания
Пневматический — управляющий воздушный клапан; соленоидный — управляющий воздушный клапан; соленоидный — прямого действия
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Назначение
4-ходовой - 5/2, 4-ходовой - 5/3, 4-ходовой - 5/3 - центр закрыт, 4-ходовой - 5/3 - центр давления, 4-ходовой - 5/3 - центр открыт
Стандарты и нормативы
Класс I, разд. 2, класс II, разд. 2, CSA, IP65
Условия эксплуатации
В опасных зонах, в помещении, вне помещений, промывка
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Оптимизация цикла работы машины с помощью регуляторов скорости
  • Немедленная замена клапана выполняется при помощи электрической вилки подключения блока к базе
  • Доступны встроенные подключаемые регуляторы скорости и давления
  • Сертификация NEMA 4/IP65 для эксплуатации в неблагоприятных условиях

Документация и чертежи