Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 25

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 25

Product Description

Серия ASCO Numatics Mark 25 — это линейка направляющих пневмораспределителей, которые идеально подходят для оборудования автомобильной промышленности, работающего с высокой нагрузкой. Устройства объединяют в себе запатентованную технологию золотниковой пары ASCO Numatics для обеспечения максимальной воспроизводимости, надежности и увеличенного срока службы в суровых условиях.

Назначение
4-ходовой- 5/2; 4-ходовой - 5/3 - центр закрыт; 4-ходовой - 5/3 - центр открыт
Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Рабочая среда
Воздух, инертный газ; вакуум
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Расход
От 2,0 до 6,0 Cv
Условия эксплуатации
В помещении; вне помещения
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)

Особенности

  • Модульная конструкция для простой установки и настройки
  • Подключаемый соленоид с индикатором обеспечивает быстрый отклик
  • Высокая пропускная способность
  • Возможность использования воздуха с маслом и без него

Документация и чертежи