Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L248

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L248

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L248 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с фиксацией положения.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Максимальное допустимое давление (PS)
40 бар
Температура рабочей среды
От –10 °C до +170 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Нержавеющая сталь

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия, рассчитанный на монтаж на опорной плите или непосредственно на оборудовании.
  • Входные и выходные отверстия расположены асимметрично на дне корпуса
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи