Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L208

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L208

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L208 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с фиксацией положения.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Размер присоединения
1/4 "
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
20 бар
Температура рабочей среды
От 0 до +100 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи