Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV266

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии HV266

Product Description

Клапаны ASCO серии HV266 представляют линейку приводных клапанов отсечки газа, специально спроектированных для регулировки коммерческих и промышленных газовых горелок. Они идеально подходят для работы при высоком давлении до 150 фунтов/кв. дюйм (10,3 бар).

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Принцип действия
Электромагнитный
Среда
Природный газ
Размер присоединения
1/2"; 3/4"; 1"
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Напряжение
24 В перем. тока; 110 В перем. тока; 120 В перем. тока; 230 В перем. тока
Тип соединения
Резьба NPTF
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении, на открытом воздухе, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 9

Особенности

  • Корпус из необработанной нержавеющей стали для длительного срока эксплуатации
  • Время отклика клапана меньше 1 секунды
  • Монтируется в любом положении для обеспечения гибкости установки
  • Водонепроницаемые и взрывозащищенные корпуса общего назначения
  • Подходит для труб диаметром 1/2", 3/4" и 1"

Документация и чертежи