Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-F210

Пневмоклапаны ASCO™ серии F210

Product Description

Клапаны ASCO серии F210 предназначены для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного периода времени. ASCO F210 подходят для работы с воздухом КИП давлением 3–30 psi (0,2–2,0 бар). Их уникальные элементы уплотнения изолируют давление воздуха управления от магистральной среды. Колебания давления воздуха управления не влияет на работу клапанов. Клапаны идеально подходят для таких областей применения, как розлив в бутылки.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Привод клапана
Пневматический – пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь
Размер трубы/отверстия
1/2 "; 3/8 "; 3/4 ";1 "; 1 1/4 "; 2 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Рабочая среда
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Нормально закрытый или нормально открытый
  • Подходит для труб диаметром от 3/8 дюйма до 2 дюймов
  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Монтируется в любом положении для обеспечения гибкости установки
  • Корпус из необработанной латуни с седлом из бутадиен-нитрильного каучука

Документация и чертежи