Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-438

Круглые цилиндры ASCO™ Numatics серии 438

Product Description

Цилиндры ASCO Numatics серии 438 — это круглые пневматические цилиндры, отвечающие требованиям стандарта ISO 6431 и взаимозаменяемые с цилиндрами по стандарту ISO 15552, с задним шарнирным соединением. Они подходят для упаковки в коробки, автомобильной, тароупаковочной промышленности, прессовых цехов и листовой штамповки.

Функция
Двойного действия, односторонний шток, одностороннего действия, двусторонний шток
Стандарты и нормативные документы
ISO 6431
Материал корпуса
Легкий сплав
Отверстие
32 мм, 50 мм, 63 мм, 40 мм
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Ход
Не более 500 мм

Особенности

  • Широкий выбор вариантов монтажа
  • Оснащены магнитными датчиками положения и пневматической амортизацией
  • Подготавливает воздух с небольшим количеством смазки и без нее

Документация и чертежи