Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-360

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 360 в пластиковом корпусе

Product Description

ASCO серии 360 — это электромагнитные клапаны в пластиковом корпусе, предназначенные для распределительных устройств, систем управления демпферами, применения в водной среде в аналитическом и диагностическом оборудовании. Принцип работы аналогичен популярным клапанам ASCO серии 320, но эти клапаны имеют пластиковый корпус. Клапаны серии 360 доступны с обжимными фитингами для металлических или пластиковых труб, что позволяет сэкономить на стоимости монтажа.

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/4"
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
24 В перем. тока, 110 В перем. тока, 120 В перем. тока, 440 В перем. тока, 6 В пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 120 В пост. тока, 240 В перем. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасная зона, вне помещения

Особенности

  • Прямое действие для надежной работы
  • Эластичное мягкое седло для герметичной отсечки
  • Монтируется в любом положении

Документация и чертежи